Panel PC - TP154GTM/900330005 S00079 - 2400994

Panel-PC avec affichage TFT 39,05 cm / 15,4" (technologie résistive analogique (Polyester)), 1280 x 800 pixels (WXGA), couleurs 262144, processeur AMD® embarqué série-G (T40E), 2 x 1,0 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows 7 Professional et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange :2701485/P21/R23/M35/OS41/O00/S00

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400994
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626108216
Poids par pièce (hors emballage) 3.900,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer