Ecran tactile - TP151XIT-10/3117C240 S00054 - 2400983

Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: MPI)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400983
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626104935
Poids par pièce (hors emballage) 3.600,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer