Touch Panel - TP151AT/702000 S00016 - 2400958

Touch Panel met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 kleuren , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: IniNet Browser. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400958
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626097176
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.300,000 g
Douanetariefnummer 84714100