Panel PC - TP150ZTX/400720002 S00075 - 2400955

Panel PC avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400955
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626108308
Poids par pièce (hors emballage) 3.900,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer