Touch Panel - TP121XIT-10/3051C240 S00018 - 2400892

Touch Panel met 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 kleuren, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: PROFIBUS MASTER)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400892
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626101859
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.500,000 g
Douanetariefnummer 84714100