Panel-PC - TP121GTM/900630004 S00075 - 2400881

Panel-PC met 30,7 cm / 12,1" TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 1280 x 800 pixels (WXGA), 262144 kleuren, AMD® Embedded G-series (T40E), 2 x 1.0 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-422/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: open platform (bussysteem: DualCAN)
Vervangend artikel: 2701484/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400881
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626108766
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.300,000 g
Douanetariefnummer 84714100