Touch Panel - TP105XIT-10/3117C240 S00054 - 2400857

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 kleuren, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Visu+. (bussysteem: MPI)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400857
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626101866
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.900,000 g
Douanetariefnummer 84714100