Touch Panel - TP105XIT-10/3101C240 S00111 - 2400844

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 kleuren , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Zenon. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400844
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626105451
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.900,000 g
Douanetariefnummer 84714100
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website