Touch Panel - TP105XIT-10/3101C240 S00054 - 2400842

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 kleuren , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Visu+. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400842
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626105475
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.900,000 g
Douanetariefnummer 84714100