Touch Panel - TP104AT/792000 S00001 - 2400801

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 65536 kleuren, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400801
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626097480
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.379,000 g
Douanetariefnummer 84714100