Panel-PC - TP090GTW/700730004 S00075 - 2400773

Panel-PC met 22,9 cm / actief 9" TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixels (WVGA), 16,7 miljoen kleuren, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-422/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: open platform (bussysteem: zonder)
Vervangend artikel: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O05/S00

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400773
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626109022
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.600,000 g
Douanetariefnummer 84714100