Touch Panel - TP090ATW/107820000 S00001 - 2400768

Touch Panel met 22,9 cm / 9"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 kleuren , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400768
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626097633
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.300,000 g
Douanetariefnummer 84714100