Touch Panel - TP090ATW/107220000 S00001 - 2400764

Touch Panel met 22,9 cm / 9"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 kleuren , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: PROFIBUS DP)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400764
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626097671
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.300,000 g
Douanetariefnummer 84714100