Panel-PC - TP070GTW/700330005 S00073 - 2400729

Panel-PC met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 kleuren , AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz,  4 x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: Movicon™. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400729
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626109220
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.000,000 g
Douanetariefnummer 84714100