Key-Panel - BT07AM/782070 S00001 - 2400627

Identique à la figure

Key-Panel avec FSTN 9,7 cm / 3,8"-ecran (sans), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 5 niveaux de gris, ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400627
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626098326
Poids par pièce (hors emballage) 800,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer