Key-panel - BT05AM/782050 S00001 - 2400610

Afbeelding overeenkomstig

Key-panel met 7,6 cm / 3"-FSTN-display (zonder), 5 grijstinten, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400610
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626098470
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 500,000 g
Douanetariefnummer 84714100