Key-panel - BT03AM/722070 S00001 - 2400592

Key-panel met 7,6 cm / 3"-FSTN-display (zonder),  160 x 80 Pixel,  5 grijstinten , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: PROFIBUS DP)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400592
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626098654
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 500,000 g
Douanetariefnummer 84714100