Softwarepakket - UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X86-EN - 2400573

Kit voor de upgrade van een Windows® XP-besturingssysteem naar Windows 7 Professional SP1 (32-bits, Engels). De kit bevat een USB-geheugenstation en een sticker voor het certificaat van echtheid van Microsoft®.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

De recovery tool functioneert uitsluitend op Valueline- en Basicline-computers die oorspronkelijk met het besturingssysteem Windows® XP Professional uitgerust werden. Houd er rekening mee dat als de tool gebruikt wordt voor de upgrade van een systeem alle gegevens - die tot nu toe opgeslagen zijn - overschreven worden. Download de instructies bij het gebruik van de tool.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400573
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626136813
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 40,000 g
Douanetariefnummer 85234910
Land van herkomst US (Verenigde Staten)