Panel-PC - OPC 7022 MAN 01 - 2400503

Afbeelding overeenkomstig

Panel-PC met 54,6 cm/21.5" TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5-4400E 2.7 GHz, 1x COM (RS-232), 2 x USB 2.0, 2 USB 3.0-aansluitingen, 1 x USB 2.0 aan de voorzijde met IP65-afdekking (via software te deactiveren), 3 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, zonder besturingssysteem en gebruikerssoftware: zonder gebruikerssoftware. (bussysteem:)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400503
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626121000
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7.500,000 g
Douanetariefnummer 84714100