Software - VISU+ 2 RT-D 2048 WEB3 - 2400472

Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClient met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 2048 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • volledige SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-functionaliteit met visualisering, trendweergave en alarmmanagement
  • koppeling van de besturing aan OPC en 2 directe drivers
  • directe koppeling van de driver aan besturingen, bijv. Siemens S7 of met behulp van Modbus/TCP en Modbus/RTU
  • datalogging, trendweergave en receptbeheer
  • scripts in VBA en IL te genereren
  • volledig schaalbare procesafbeeldingen voor toepassing van een design bij diverse apparaten en schermafmetingen
  • software en projecten meertalig door Unicode-ondersteuning en online-omschakeling
  • toegangsbeveiliging met gebruikersmanagement
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400472
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626062617
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 81,000 g
Douanetariefnummer 85234910