Software - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringsoplossingen (gelimiteerd tot 180 dagen), PC WORX PRO-licentie, bevat alle 5 IEC-talen, met MSFC-compiler, max. 128 kB in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • standaard ondersteuning van drag & drop
  • comfortabele apparaathandleiding door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
  • wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
  • open interfaces voor EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
  • geïntegreerde simulatie-omgeving
  • geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
  • applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functiebouwstenen
  • geïntegreerde diagnose en monitoring
  • gelimiteerde licentie (180 dagen)
  • snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
  • wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
  • één programmeeromgeving voor alle Phoenix Contact-besturingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400419
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626041360
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 81,000 g
Douanetariefnummer 85234910