Ecran tactile - WP 3150S - 2400285

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 16,7 millions de couleurs, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Debian GNU/Linux et logiciel utilisateur: Firefox Browser. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation exclusivement à des fins opérationnelles : le navigateur est l'unique interface
  • Flexibilité grâce à un standard web ouvert et la possibilité de choisir librement le serveur web ou le logiciel de visualisation
  • Aucune mise à jour de sécurité nécessaire pour JAVA ou les plug-in Flash grâce à HTML5
  • Navigateur compatible HTML5 intégré par défaut dans tous les appareils
  • Visualisation d'applications JavaScript programmées par vous-même
  • Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 39,05 cm (15,4")
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
  • Communication sécurisée grâce à un transfert de données protégé par cryptage SSL

Données commerciales

Code de commande 2400285
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 101 (C-8-2015)
GTIN 4055626064642
Poids par pièce (hors emballage) 2.300,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer