Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Afbeelding overeenkomstig

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken, bijv. voor: webMI van atvise®, SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-functionaliteiten etc.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC, met licentiecode voor het gebruik van de webMI-functionaliteit van atvise®.
Inclusief licentiecode voor het activeren van andere functieblokbibliotheken.
Afzonderlijke functieblokken van Phoenix Contact, zoals bijv. uit de SQL- en SNMP-bibliotheek of Resy+, zijn uitgevoerd met een licentieprocedure.
Dit houdt in dat voor elke besturing waarop het licentieplichtige functieblok wordt toegepast een bedrag in rekening wordt gebracht.
Tijdens de runtime wordt de licentie in de besturing door de functieblokken gecontroleerd, waarna deze wordt vrijgeschakeld of gedurende een bepaalde tijd in de demomodus kan worden toegepast.
Voorbeelden van licentieplichtige functieblokken:• regeltechnische basisfuncties voor PID-regelaar met vertragingstijdconstante in de D-actie• datatransfer tussen besturing en SQL-database met event-gestuurde toegang tot tabellen via SQL-communicatie en Data Manipulation Language (DML)• IT-library voor het verzenden van e-mails met de SMTP-functie, met DHCP-client, DNS en een FTP-client-functie• veilige, event-gerichte en voordelige bewaking van alle decentrale onderdelen via Ethernet alsmede via seriële interfaces
De webMI-functionaliteit kan alleen in combinatie met de software Atvise Builder 2.5 en besturingen van de 1x1-serie vanaf Firmware 4.30 of AXC 1050 vanaf Firmware 2.10 worden toegepast.
Neem a.u.b. de vermelde vermogenskenmerken van uw besturing(en) in acht en controleer de geschiktheid ervan voor uw applicatie.
Voor gebruikers die de webMI-functionaliteit niet willen gebruiken, is het programma- en configuratiegeheugen als alternatief ook zonder licentie leverbaar.

Uw voordelen

  • programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, voor webMI van atvise® met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken
  • opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
  • licentiecode voor webMI van atvise® met functiebouwsteenbibliotheken

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400089
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 91 (C-6-2017)
GTIN 4046356940382
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,300 g
Douanetariefnummer 85235190