Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Afbeelding overeenkomstig

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor webMI van atvise®

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC, met licentiecode voor het gebruik van de webMI-functionaliteit van atvise®.
De webMI-functionaliteit kan alleen in combinatie met de software Atvise Builder 2.5 en besturingen van de 1x1-serie vanaf Firmware 4.30 of AXC 1050 vanaf Firmware 2.10 worden toegepast.
Neem a.u.b. de vermelde vermogenskenmerken van uw besturing(en) in acht en controleer de geschiktheid ervan voor uw applicatie.
Voor gebruikers die de webMI-functionaliteit niet willen gebruiken, is het programma- en configuratiegeheugen als alternatief ook zonder licentie leverbaar.

Uw voordelen

  • programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, voor webMI van atvise®
  • opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
  • licentiecode voor webMI van atvise®

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400088
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 91 (C-6-2017)
GTIN 4046356940375
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,100 g
Douanetariefnummer 85235190