PC industriel - BL BPC 7001 - 2400081

Box-PC (BPC) industriel d'indice de protection IP20, équipé d'un processeur Intel® Core™ i7, carte graphique Intel HD 4000 et RAM de 4 Go. Prêt pour l'installation du dispositif de mémorisation de masse.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le Box PC Basicline 7000 configurable est équipé d'un processeur Intel® Core™ i7-3555LE, 2,5/3,2 GHz. Il se distingue par l'équilibre existant entre ses performances graphiques et sa puissance de calcul, et par son rendement énergétique. La robustesse de sa conception et les nombreuses possibilités d'E/S font du Basicline 7000 un PC utilisable dans les applications les plus diverses. Les trois ports COM intégrés assurent le raccordement à des appareils RS-232 plus anciens. L'un des ports COM est configurable également pour le protocole RS-422 ou RS-485. Le BL BPC 7000 peut être configuré pour une multitude d'options. Le BL BPC 7001 est préconfiguré pour vous permettre d'utiliser votre système d'exploitation et votre périphérique de stockage de masse (carte CF, SSD ou HDD) préféré.

Avantages

  • IP20 degree of protection
  • Processeur Intel® Core i7 puissant et performant
  • Trois ports COM

Données commerciales

Code de commande 2400081
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 119 (C-8-2015)
GTIN 4046356953573
Poids par pièce (hors emballage) 5.443,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84715000
Pays d'origine TW (Taïwan)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer