Panel PC - EL PPC15 1000/M - 2400070

Identique à la figure

Panel PC sans ventilateur, d'indice de protection IP65 (avant), destiné aux utilisations maritimes, avec afficheur graphique LED/TFT de 38,1 cm (15") et options de configuration pour le stockage des données et le système d'exploitation.

Prix :

Avantages

  • Avertisseur interne
  • Aucune réflexion lumineuse grâce aux caches avant noirs
  • Sortie indépendante du potentiel pour codeur de signal externe
  • Homologations maritimes : LR

Données commerciales

Code de commande 2400070
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 51 (C-6-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 3.600,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84715000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer