Panel PC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

Rugged-Panel-PC, sans ventilateur, avec écran TFT de 38,1 cm / 15'' (analogique-résistif (GFG)), 1024 x 768 Pixels (XGA), indice de protection : IP67 (Front), plage de température étendue, Intel® Atom™ E680T, 1,6 GHz et options de configuration pour le stockage des données et le système d'exploitation.

Prix :

Avantages

  • Ecran lisible au soleil
  • Peut être utilisé avec des gants de protection
  • Résistance aux rayons UV et IR ainsi qu'aux influences environnementales comme les brouillards salins ou les termites
  • Résistance aux produits chimiques, p. ex. produits de nettoyage agressifs, produits de dégivrage pour avions
  • Résistance aux intempéries grâce à IP67

Données commerciales

Code de commande 2400067
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 47 (C-6-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 4,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84715000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer