Panel-PC - DL PPC15M 7000 - 2400017

VESA-gemonteerde, ventilatorloze industrie-PC met beschermklasse IP65, 15" LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting en capacitief Multi-Touch-Screen. Krachtige Intel®i7-processor en mogelijkheid voor configureerbaar/configureerbare werkgeheugen, datageheugen en besturingssysteem.

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het Designline-product PPC15M 7000 is een VESA-gemonteerde industrie-PC met beschermklasse IP65 en 15" LED-monitor. Krachtige Intel®- Core™ i7-4650U-processor, die indrukwekkende prestaties levert voor veeleisende opgaves. De ventilatorloze bouwvorm en de flexibele VESA-montage maken de Designline PPC15M 7000 tot een product dat voor veel verschillende toepassingen inzetbaar is. Een configureerbare COM-interface maakt de aansluiting mogelijk op oudere seriële apparaten. De Designline PPC15 7000 beschikt over een moderne, ergonomische uitvoering en een robuustheid die u van een industriële computer verwacht.

Uw voordelen

  • IP65-bescherming
  • Moderne, ergonomische uitvoering
  • Multi-Touch-Screen
  • Weergave breedbeeldmonitor
  • Intel® HD Graphics 5000
  • VESA-montage
  • IP65-bescherming
  • Configureerbaar
  • Ventilatorloos design
  • LED-achtergrondverlichting
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Hoogwaardige high performance Intel® Core™ i7-processor
  • Vergroot temperatuurbereik
  • Configureerbaar
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400017
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 39 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7.500,000 g
Douanetariefnummer 84714100
Land van herkomst TW (Taiwan)