Adaptateurs - VIP-PA-FLK50/ 6,0M/S7 - 2322511

Pour adaptateurs frontaux VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour SMATIC S7-300, connectables 1 x 32 canaux, longueur de câble: 6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation en tension par bloc de jonction avec connexion double à tension à ressort
  • Vissable avec le module E/S
  • Connecteurs femelles encapsulés côté module

Données commerciales

Code de commande 2322511
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 500 (C-5-2017)
GTIN 4046356451956
Poids par pièce (hors emballage) 1.194,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer