Frontadapter - VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 - 2322469

VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor SIMATIC S7-300, aansluitbaar 1 x 32 kanalen, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • schroefbaar op de I/O-kaart
  • voeding via klemmen met dubbele veerdrukaansluiting
  • gesloten contraconnectoren voor de moduulzijde

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2322469
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 500 (C-5-2017)
GTIN 4046356451901
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 426,800 g
Douanetariefnummer 85444290