Frontadapter - FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN - 2321486

De afbeelding toont de variant FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI

VARIOFACE-frontadapter, voor GE Fanuc PACSystems RX3i, max. aansluitbaar 1 x 32 kanalen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekbaar op de I/O-kaarten
  • verbinding via geschikte VARIOFACE-interfacemodulen
  • overdracht van max. 32 kanalen via één 50-polige systeemkabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2321486
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 484 (C-5-2017)
GTIN 4046356339889
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 132,800 g
Douanetariefnummer 85369010