Kabels - CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-OUT - 2321208

geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 en 6ES7 322-1BP50-0AA0 (min-schakelend)); Aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (4x 14-polig); kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • signaaloverdracht van 4 x 8 kanalen
  • splitterkabel: 40-polige connector op vier 14-polige platte bandkabelconnectoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2321208
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356332002
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 604,200 g
Douanetariefnummer 85444290