Kabels - CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-OUT - 2321088

geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 en 6ES7 322-1BP50-0AA0 (min-schakelend)); Aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • signaaloverdracht van 1 x 32 kanalen
  • systeemkabel: 40-polige connector op 50-polige bandkabelconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2321088
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356331791
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.450,200 g
Douanetariefnummer 85444290