Energiebuffer - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Energiebuffer, LI-ION-technologie, 24 V DC, 120 Wh, voor omgevingstemperaturen van -20 °C ... 60 °C, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT UPS. Door de automatische herkenning van de energiebuffer en het zonder gereedschap verwisselen van modulen tijdens bedrijf is een snelle installatie mogelijk. De energiebuffers voor QUINT UPS met IQ-technologie verlaten het magazijn volledig opgeladen.

Uw voordelen

  • lange levensduur bij lange buffertijden
  • lithium-ijzer-fosfaat-technologie
  • hoge energiedichtheid
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2320351
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 285 (C-4-2017)
GTIN 4046356599054
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.900,000 g
Douanetariefnummer 85076000
Land van herkomst CN (China)