Energiebuffer - UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH - 2320335

Energiebuffer, lood-AGM, VRLA-technologie, 24 V DC, 38 Ah, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT UPS. Door de automatische herkenning van de energiebuffer en het zonder gereedschap verwisselen van modulen tijdens bedrijf is een snelle installatie mogelijk. De energiebuffers voor QUINT UPS met IQ-technologie verlaten het magazijn volledig opgeladen.

Uw voordelen

  • maximale buffertijden
  • bestaande uit 2x 12 V-accublokken en een elektronische bewakingseenheid
  • lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2320335
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 287 (C-4-2017)
GTIN 4046356599061
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 25.300,000 g
Douanetariefnummer 85072080
Land van herkomst CN (China)