Alimentation secourue - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238

Alimentation secourue avec technologie IQ pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module d'alimentation secourue 24 V DC avec courants de sortie de 5 à 40 A vous permet de réaliser une solution individuelle comprenant une alimentation, un module d'alimentation sans interruption et un accumulateur d'énergie.

Avantages

  • Maniement aisé grâce à la détection automatique de la batterie, remplacement de la batterie sans outil en cours de fonctionnement, et communication via l'interface IFS
  • Utilisation optimale de la durée de sauvegarde et surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie
  • Charge rapide de la batterie
  • Signalisation complète et paramétrage
  • Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard grâce à la technologie SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Démarrage fiable des charges les plus lourdes grâce à la réserve de puissance statique POWER BOOST (jusqu'à 1,5 fois l'intensité nominale continue)
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2320238
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 275 (C-4-2017)
GTIN 4046356554190
Poids par pièce (hors emballage) 600,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85371091
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer