Kabels - CABLE FLK50/F/SCR/OE/1900/SO.. - 2319948

Geen afbeelding beschikbaar

Geconfectioneerde, afgeschermde ronde kabel met een 50-polige printconnector en een open uiteinde. Aan het open uiteinde zijn de aders van 1 tot 50 gecodeerd en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd. Kabellengte: 19 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2319948
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356460415
Douanetariefnummer 85444290