Kabels - VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M - 2318868

geconfectioneerde systeemkabel; Aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig, 180 °-aansluiting); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 0,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • lengten naar wens
  • 26- t/m 50-polig
  • individueel serienummer
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • 1:1-verbinding

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2318868
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 501 (C-7-2013)
GTIN 4046356312011
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 142,200 g
Douanetariefnummer 85444290