Kabels - VIP-CAB-FLK16/0,14/3,0M - 2318509

De afbeelding toont de 14-polige productvariant

geconfectioneerde systeemkabel; Aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig, 180 °-aansluiting); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • lengten naar wens
  • 10- t/m 20-polig
  • individueel serienummer
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • 1:1-verbinding

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2318509
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 600 (C-7-2015)
GTIN 4046356311663
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 250,000 g
Douanetariefnummer 85444290