Câble - VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M - 2318392

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles, 180 °-Sortie); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles, 90 °-Sortie); Longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Longueurs sur demande
  • 10 à 20 pôles
  • Numéro de série individuel
  • Connecteur mâle selon CEI 60603-13
  • Liaison 1:1

Données commerciales

Code de commande 2318392
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 582 (C-5-2017)
GTIN 4046356312301
Poids par pièce (hors emballage) 76,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer