Kabels - VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M - 2318334

geconfectioneerde systeemkabel; Aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 10-polig, 180 °-aansluiting); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 10-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • lengten naar wens
  • 10- t/m 20-polig
  • individueel serienummer
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • 1:1-verbinding

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2318334
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 582 (C-5-2017)
GTIN 4046356312271
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 122,300 g
Douanetariefnummer 85444290