Klemmenkast - FB-15-AL - 2316187

Schakelkast van aluminium in het veld met 8 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Inclusief hoofdleidingsmodule FB-ET, plugtrab-basis met aansluitmogelijkheid voor overspanningsbeveiligings-stekker en plek op de draagrail voor max. 6 apparaat-koppelingsstukken.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • speciaal ontwikkeld voor koppelmoduulsystemen voor veldapparatuur
  • kabelwartels, connectoren en ontluchting dienen separaat te worden besteld
  • elke behuizing is voorzien van M20-poorten en kan naar wens worden geconfigureerd
  • bevat een hoofdleidingmoduul FB-ET en maakt de installatie van extra koppelmodulen en PT-stekers mogelijk
  • potentiaalrails en schermklemmen
  • invoer van de hoofdleiding (ingang/uitgang) alsmede aansluitingen voor de ontluchting
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2316187
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 423 (C-8-2015)
GTIN 4046356620390
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4.094,600 g
Douanetariefnummer 85371010
Land van herkomst US (Verenigde Staten)