Kabels - FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2314477

De afbeelding toont een 50-polige variant

Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; Aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig) (Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd.); kabellengte: 6 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2314477
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356138840
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 474,600 g
Douanetariefnummer 85444290