Frontadapter - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - 2314396

De afbeelding toont het product FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Gegoten frontadapter met gemonteerde ronde kabel en een aan beide zijden omspoten 50-polige contraconnector voor het koppelen van Yokogawa ProSafe-besturingen. Kabellengte: 2,0 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2314396
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 190 (IF-2007)
GTIN 4046356100342
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 495,100 g
Douanetariefnummer 85444290