Bluetooth-converter - PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL - 2313795

Bluetooth-converter, draadloze overdracht: 2-draads RS-232/422/485, montage op EN-montagerail, MCX-aansluiting voor externe antenne, geïntegreerde trajectdiagnose: bargraph, UL-HazLoc-toelating

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

de producten worden uitsluitend voor de export buiten de Europese Economische Ruimte aangeboden

Uw voordelen

  • configuratie ter plaatse via USB-interface zonder separate netvoeding
  • multipoint met maximaal zeven slaves
  • wereldwijde toepassing door instelbaar zendvermogen (-28 ... 14 dBm)
  • veilige en manipulatiebestendige dataoverdracht door wachtwoordbeveiliging, encryptie en onzichtbare, vaste device pairing
  • draadloze trajectdiagnose met geïntegreerde bargraph en 2 digitale uitgangen
  • coëxistentie met andere draadloze systemen dankzij adaptieve frequency hopping (AFH)
  • installatie van parallelle draadloze verbindingen door aansluiting van 24 V DC en RS-485
  • point-to-point
  • toepasbaar voor RS-232/422/485 2-draads interfaces tot max. 187,5 kbit/s
  • transceiver voor bereiken tot 150 m
  • UL-HazLoc-toelating
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313795
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 508 (C-8-2015)
GTIN 4046356579827
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 196,600 g
Douanetariefnummer 85176200