Convertisseur d'interface - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Version à prix très concurrentiel
  • Logiciel pour ports COM compris dans la livraison
  • Prise en charge de TCP et UDP
  • Configuration via Web Based 
Management
  • Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2313478
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 341 (C-6-2017)
GTIN 4046356451314
Poids par pièce (hors emballage) 180,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer