Router - PSI-MODEM-GSM/ETH - 2313355

Industriële GSM-router met GPRS/EDGE voor montage op de EN-montagerail. GSM en GPRS/EDGE. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Ethernet-interface. Firewall en VPN-ondersteuning. 6 alarmingangen en 4 schakeluitgangen. Voedingsspanning: 24 V DC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • configuratie via web based management
  • max. drie VPN-tunnels tegelijk
  • Wereldwijd toepasbaar
  • VPN starten via oproep
  • hoge elektromagnetische compatibiliteit
  • VPN starten via SMS
  • authenticatie met X.509-certificaten
  • Firewall
  • SIM-kaarten met pin encryptie
  • autocrossing
  • 10/100 Mbit/s automatische herkenning
  • ondersteuning van IPsec en OpenVPN
  • NAT-tabel
  • 6 digitale schakelingangen: verzenden van vrij configureerbare tekstmeldingen (SMS, fax, e-mail) en starten van gebruikergedefinieerde functies
  • vier schakeluitgangen: schakelbaar via SMS en Ethernet en voor GSM- en verbindingsdiagnose
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313355
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 395 (C-8-2015)
GTIN 4046356438827
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 291,000 g
Douanetariefnummer 85176200