Fiches porte-relais - ST-REL3-HG 24/21/4MA - 2311454

Connecteur pour relais, équipé de relais petits et ronds Hengstler, contacts (AgCdO+Au) : puissances faibles à fortes, 1 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V CC, avec voyant, enfichable sur modules de base multipolaires

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

La LED d'état luit plus faiblement que celle de la référence 2821012, de ce fait, un courant de 4 mA peut passer en position repos -> détection rupture de fil

Données commerciales

Code de commande 2311454
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356285209
Numéro du tarif douanier 85364190
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer