Componentenaansluitklem - STTB 2,5/220DC/LA/SO184 - 2310332

Componentenaansluitklem, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, doorsnede: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, lengte: 67,5 mm, breedte: 5,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, railmontage

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2310332
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356094566
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,320 g
Douanetariefnummer 85369010