Câble - CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - 2305842

Câble rond pré-équipé; raccordement 1: Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts.); raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • 20 et 50 pôles
  • Connecteur mâle selon CEI 60603-13
  • Extrémité non terminée d'un côté
  • Liaison 1:1

Données commerciales

Code de commande 2305842
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 585 (C-5-2017)
GTIN 4046356039178
Poids par pièce (hors emballage) 487,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer